Publier vos produits
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve
Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve

    Commercial Stainless-Steel Manifold Assembly, 1 1/2" with Flow Meter & Ball Valve

    Traduit par Google,
    Le collecteur commercial en acier inoxydable Uponor est utilisé pour la distribution et l'isolation des boucles dans les applications de chauffage hydronique à eau chaude, d'eau glacée, de chauffage et de climatisation par rayonnement, de fonte de neige et de glace, et de prévention du pergélisol (entreposage frigorifique). Le collecteur est équipé de vannes à boisseau sphérique de distribution de 1 1/2 po et de vannes à boisseau sphérique d'isolation de 1 po sur le collecteur d'alimentation pour une isolation aisée des boucles, ainsi que de débitmètres sur le collecteur de retour pour équilibrer les boucles de 0 à 4 gpm. Les raccords R25 pour les raccords de sortie sont vendus séparément et sont disponibles en compression de 5/8 po et 3/4 po ou en ProPEX de 5/8 po, 3/4 po et 1 po.
    Spécification
    • Product #: A2740302 | A2740402 | A2740502 | A2740602 | A2740702 | A2740802 | A2741002 | A2741202

      Connection Type: ISO 228-G

      Primary Material: Stainless Steel

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Commercial-Stainless-Steel-Manifold-Assembly-Flow-Meter-and-Ball-Valve
    • Famille de produitsUponor ProPEX
    • Groupe de produitsManifold
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers