Publier vos produits
EP Flow-Through Multi-Port Horizontal Tees

EP Flow-Through Multi-Port Horizontal Tees

Traduit par Google,

Les tés horizontaux multivoies en polymère technique (EP) à passage direct sont utilisés dans les réseaux de distribution d'eau potable chaude et froide domestiques. Ils sont dotés d'entrées ProPEX® de 19 mm et de sorties ProPEX de 12 mm.

Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.

Spécification
  • Product #: Q2247577

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Spécifications techniques
  • Réference unique.ep-flow-through-multi-port-horizontal-tees
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsMulti Port
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings