Publier vos produits
EP Flow-Through Multi-Port Vertical Tees
EP Flow-Through Multi-Port Vertical Tees

    EP Flow-Through Multi-Port Vertical Tees

    Traduit par Google,

    Les tés multivoies verticaux en polymère technique (EP) à passage direct sont conçus pour les réseaux de distribution d'eau potable chaude et froide domestiques. Ils sont dotés d'entrées ProPEX® de 19 mm (3⁄4") et de sorties ProPEX de 12 mm (1⁄2").

    Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.

    Spécification
    • Product #: Q2237757 | Q2247757

      Connection Type: ProPEX

      Primary Material: Engineered Polymer

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ep-flow-through-multi-port-vertical-tees
    • Famille de produitsUponor ProPEX
    • Groupe de produitsMulti Port
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings