Publier vos produits
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Washing Machine Outlet Boxes

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Washing Machine Outlet Boxes

Traduit par Google,

Le boîtier de sortie pour lave-linge ProPEX® d'Uponor est livré avec deux vannes ProPEX de 1⁄2" en laiton sans plomb, codées par couleur, pour eau chaude et eau froide. Les vannes peuvent être montées par le haut ou par le bas. Les quatre supports facilitent le montage entre les montants. Le cadre encliquetable (inclus) s'adapte aux cloisons sèches jusqu'à 1".

Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.

Spécification
  • Product #: LF5930500

    Primary Material: LF Brass

    Subcomponent Material: Box: High-impact polystyrene, Frame: High-impact polystyrene, Support Brackets: High-impact polystyrene, Valve: LF Brass

Spécifications techniques
  • Réference unique.ProPEX-Lead-Free-Brass-Washing-Machine-Outlet-Boxes
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsShutoff Valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers