Publier vos produits
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter

    Stainless-Steel Manifold Assembly, 1" with Flow Meter

    Traduit par Google,
    Le collecteur en acier inoxydable de 1" avec débitmètre est livré entièrement assemblé et prêt à être installé. Utilisez les débitmètres inclus, situés sur le collecteur d'alimentation, pour équilibrer les boucles. Le collecteur de retour est équipé de vannes d'isolement pour une isolation aisée des boucles. Pour une gestion multizones, les capuchons noirs sont retirés et remplacés par des actionneurs thermiques Uponor. Les extrémités du corps du collecteur sont équipées de raccords union R32 et les sorties de boucle de filetages mâles R20. Les vannes à boisseau sphérique d'alimentation et de retour du collecteur sont équipées d'un raccord R32 x 1" NPT.
    Spécification
    • Product #: A2700202 | A2700302 | A2700402 | A2700502 | A2700602 | A2700702 | A2700802 | A2701002 | A2701202

      Connection Type: ISO 228-G

      Primary Material: Stainless Steel

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Stainless-Steel-Manifold-Assembly-with-Flow-Meter
    • Famille de produitsUponor ProPEX
    • Groupe de produitsManifold
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers