Publier vos produits
JRG Sanipex MT
JRG Sanipex MT

    JRG Sanipex MT

    Traduit par Google,

    Le système d'installation d'eau potable JRG Sanipex MT se compose de tuyaux et de raccords multicouches en PE-X réticulés fabriqués à l'aide d'un moulage par injection à deux couches et de la technologie unique d'union à serrage conique. Le système d'installation d'eau potable JRG Sanipex MT se compose de tuyaux multicouches en PE-X réticulés avec des raccords fabriqués à l'aide d'un procédé de moulage à deux couches couplé à la technologie innovante de raccordement à cône. Les ferrures de transition et les ferrures du système sont en bronze. Le système se caractérise par une haute résistance à la corrosion et des raccords hygiéniquement parfaits, sans poche d'eau, amovibles et réutilisables.

    Matériaux : PE-Xa, PE-Xc, PE-Xc/AL/PE-X, PPSU/PA-GF, bronze
    Plage dimensionnelle : d16 – d63
    Technologie d'assemblage : technologie d'union Conegrip
    Pression de service : jusqu'à 10 bars
    Température de fonctionnement : 0°C à +95°C

    GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

    Spécification
    • Main Applications:

      • Building Technology
      • Marine
      • Industrial applications
      • Hot & cold water installations
      • Heating and cooling applications
      • Compressed air
      • Demin WaterVaccum applications

      Main Advantages:

      • Superior low pressure losses
      • Water pocket free hygienic connections
      • Detachable and reusable connection
      • Hardly any noise pollution
      • Handy installation tools


    Spécifications techniques
    • Réference unique.JRG-Sanipex-MT
    • Famille de produitsBuilding Technology Mechanical Piping System PE-X, PB, ML & Malleable Cast Iron
    • Groupe de produitsML Pipe and Fittings
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2020-07-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Matériel secondaireBronze
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints