Publier vos produits
PVC-U Check Valves

PVC-U Check Valves

4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)
Traduit par Google,

Les clapets anti-retour GF Piping Systems sont spécialement conçus pour les grandes installations, nécessitent peu d'efforts d'entretien et sont absolument compacts.

Le système PVC-U avec d'excellentes propriétés dans la plage de température de 0°C à 60°C. Grâce à son excellente résistance chimique et à la corrosion, le système PVC-U offre de nombreux domaines d'application. Le système est largement utilisé dans les industries chimiques et textiles, le traitement de l'eau et de l'eau potable et les lignes de vide.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Cooling equipment
    • Chemical Process Industry
    • Ship building
    • Electroplating
    • Automotive industry
    • Power plants
    • Water treatment

    Main Advantages:

    • Absolutely leak-tight with built-in spring
    • Self-closing mechanism operates autonomously
    • Improved flow due to streamlined check cone


Spécifications techniques
  • Réference unique.PVC-U-Check-Valves
  • Famille de produitsPVC-U Industrial Piping System
  • Groupe de produitsValves
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Matériel secondairePVC
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes