Le système de tuyauterie Fuseal 25/50™ PVDF (fluorure de polyvinylidène) convient aux applications de vidange, d'évacuation et de ventilation qui sont exposées à des environnements thermiques (chauds) et chimiques difficiles où des considérations de flamme et de fumée sont nécessaires et une liste UL723/ASTM E84 est requise . Le système de tuyauterie Fuseal 25/50™ PVDF élimine bon nombre des difficultés précédemment associées aux systèmes de tuyauterie dans les plénums de retour d'air pour les systèmes de tuyauterie d'évacuation des déchets corrosifs et d'évacuation des déchets (DWV). Le composé PVDF offre un large spectre de résistance chimique, de stabilité thermique, un indice de propagation de la flamme inférieur à 25 et un indice de génération de fumée inférieur à 50 lorsqu'il est testé conformément à la méthode d'essai UL723/ASTM E84.
GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.