Publier vos produits
Harvel Industrial Schedule 80 PVC
Harvel Industrial Schedule 80 PVC

    Harvel Industrial Schedule 80 PVC

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Le PVC industriel Schedule 80 de Harvel® présente une qualité exceptionnellement constante avec des propriétés uniformes, ce qui en fait le choix préféré des installateurs et des fabricants. Le système de tuyauterie en PVC industriel Schedule 80 de Harvel® est fabriqué à partir de mélanges personnalisés de composés de PVC aux propriétés physiques uniques souhaitables pour les applications de tuyauterie. La tuyauterie industrielle en PVC Schedule 80 de Harvel peut gérer une variété d'applications, de températures et d'exigences de pression couramment rencontrées dans les industries chimiques et textiles, le traitement de l'eau et les lignes de vide.

    GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

    Spécification
    • Main Applications:

      • Chemical delivery
      • Potable water systems
      • Irrigation
      • Water and waste water treatment
      • Agriculture
      • Industrial applications involving corrosive fluid transfer
      • Process cooling water
      • Vacuum lines
      • Waste collection

      Main Advantages:

      • Outstanding chemical resistance
      • Superior flow characteristics
      • Low cost of ownership
      • Maintenance free service
      • PVC can operate at temperatures up to 140°F (60°C)
      • Various pressure ratings (120 PSI to 1230 PSI)
      • Excellent physical properties and flammability characteristics
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Schedule-80-PVC
    • Famille de produitsPVC-U Industrial Piping System
    • Groupe de produitsSchedule 80
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2020-08-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux