Publier vos produits
SYGEF Standard Pipe & Fittings

SYGEF Standard Pipe & Fittings

Traduit par Google,

Le système PVDF avec des produits emballés individuellement est la solution fiable pour les applications chimiques et hydrauliques difficiles. Une large gamme de technologies d'assemblage par fusion est disponible pour chaque application. Tous les composants SYGEF Standard se distinguent par leur résistance chimique exceptionnelle à une variété de milieux agressifs et une excellente résistance à la température jusqu'à 140°C. Grâce à l'utilisation de matières premières sélectionnées à base de fluoropolymères, ces produits peuvent également être utilisés dans des conditions difficiles, telles que des environnements corrosifs ou un fort ensoleillement. Les composants du système sont assemblés rapidement et en toute sécurité par une soudure à emboîture, bout à bout, infrarouge ou sans cordon ni crevasse.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Water Treatment (WT)
    • Energy
    • Chemical Process Industry (CPI)

    Main Advantages:

    • UV and weather resistance
    • Various welding connection technologies possible
    • Excellent flame retardancy
    • Excellent resistance

Spécifications techniques
  • Réference unique.SYGEF-Standard
  • Famille de produitsPVDF Industrial Piping System
  • Groupe de produitsStandard Pipe & Fittings
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVDF
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux