Publier vos produits
Giantex Mid Century Modern Dining Chairs
Giantex Mid Century Modern Dining Chairs
Giantex Mid Century Modern Dining Chairs
Giantex Mid Century Modern Dining Chairs
    Giantex

    Giantex Mid Century Modern Dining Chairs

    Traduit par Google,

    Design ergonomique : avec un design de surface, qui peut s'adapter à votre colonne lombaire et permettre un confort tout au long de la journée.

    Matériaux PP de qualité supérieure : le PP est facile à nettoyer avec une simple lingette. Il est également très stable, de sorte que cette chaise ne se déforme pas facilement.

    Pieds en bois de hêtre : Le hêtre est durable et résistant à la corrosion, il a également une excellente capacité de poids.

    Siège doux et rembourré : le rembourrage doux vous permettra de vous sentir à l'aise lorsque vous êtes assis sur cette chaise. Le matériau de surface est en cuir PU lisse et facile à nettoyer.

    Look moderne : des chaises de salle à manger économiques, des chaises de salle à manger modernes de style moderne, une élégance décontractée cosmopolite s'intégreront facilement à tout type de style de maison. Meilleures chaises pour le bureau, le hall et la cuisine, les salons, les salles à manger, les chambres, la cour, le restaurant, le café, etc.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Giantex #ModernChairs #MidCenturyModernChair #WhiteChair #DiningChair

    Spécification
    • Specifications

      Color: White

      Material: PP+Beech Wood+PU+Sponge

      Overall Dimension: 22"×18"×32" (L×W×H)

      Depth of seat: 17"

      Height of Back: 16"

      Weight Capacity: 264 Lbs

      Net Weight For Each Chair: about 10 Lbs

      Package Includes: 4× Chair

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Giantex-Mid-Century-Modern-Dining-Chairs
    • Famille de produitsChairs
    • Groupe de produitsModern
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (59)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (21)