Publier vos produits
Porte coulissante résistance par-balles et anti-effractions
Porte coulissante résistance par-balles et anti-effractions

    Porte coulissante résistance par-balles et anti-effractions

    En sécurité. Fiable. Fonctionnel. 

    Les personnes exposées, les installations d'exploitation sensibles, les biens matériels précieux nécessitent une protection accrue. Grâce à la construction solide du cadre et au verre spécial, un excellent niveau de sécurité est combiné à un design attrayant.

    Spécification
    • La combinaison certifiée du mécanisme d‘entraînement de la porte coulissante Gilgen avec une construction de vantail entièrement résistante aux balles et à l’effraction, y compris un système de verrouillage RC3, est unique sur le marché.

      • Réalisation en tant que porte coulissante à un vantail
      • Mécanisme d’entraînement performant pour des vantaux
        lourds
      • Verrouillage multipoints FLUVERI (intégré de façon invisible dans le vantail)
      • Aucun guidage au sol n’est nécessaire Intégrable dans des systèmes pilotes internes (TUWE VdS)
      • Déverrouillage de secours côté intérieur
      • Conforme aux normes européennes pour portes
        antieffraction EN 1627
      • Qualité pare-balles certifiée selon la norme EN 1522 pour l’ensemble du système (cadre et verre)
      • La porte est conforme aux exigences et normes en vigueur (EN 16005, DIN 18650)


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sliding_Door_SL-GUARD_FB4_RC3
    • Famille de produitsAutomatic Sliding Doors
    • Groupe de produitsAutomatic Sliding Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes automatiques
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCAutomatic doors
    • Code UNSPSC30171510
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Description de l'Uniclass 2015High security doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors