Publier vos produits
Ginger 2636T London Terrace Glass Shelf with Towel Bar
Ginger

Ginger 2636T London Terrace Glass Shelf with Towel Bar

Traduit par Google,
  • Organisez-vous en créant un espace de rangement supplémentaire dans votre salle de bain.
  • L'étagère en verre trempé offre un emplacement pratique pour exposer des objets décoratifs.
  • La construction en laiton massif offre le summum de la beauté, de la durabilité et des performances durables.
  • Comprend du matériel de montage durable pour une installation sécurisée.
  • Comme tous les accessoires de luxe Ginger, il est garanti par une durée de vie limitée.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Technical Details

    Part Number: 2636T/PN
    Item Weight: 4 pounds
    Product Dimensions: 13.8 x 5.8 x 5.2 inches
    Size: Polished Nickel
    Color: 12" Glass Shelf w/ Towel Bar
    Style: Traditional
    Finish: Nickel
    Material: Brass
    Installation Method: Wall Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number of Handles: 1
    Included Components: Toiletry Shelf, Mounting Hardware

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ginger-2636T-London-Terrace-Glass-Shelf-with-Towel-Bar
  • Famille de produitsBathroom
  • Groupe de produitsShelf
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Nom UNSPSCBathroom wall treatments
  • Code UNSPSC521710
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties