Publier vos produits
Purist® 14" pivot handle
Kohler

Purist® 14" pivot handle

4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
Traduit par Google,

Purist combine la force de formes architecturales simples et classiques avec des lignes de design sensuelles et des détails soignés. Cette poignée de porte de douche pivotante contient des éléments de minimalisme décontracté et de design moderne pour s'harmoniser avec les robinets et accessoires de la collection Purist et presque n'importe quel décor de salle de bain. Ses lignes au design fluide offrent une facilité de nettoyage.

Caractéristiques

  • Longueur généreuse du manche de 14" (356 mm)
  • La double poignée ouvre la porte de l'intérieur et de l'extérieur de la douche
  • À utiliser avec des portes de douche pivotantes en verre épais
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Purist

Matériel

  • Construction en laiton massif pour plus de durabilité et de fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-705767
  • Famille de produitsHandles
  • Groupe de produitsPurist®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)16
  • Largeur (pouces)2
  • Profondeur (pouces)2.5
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEG017210
  • Nom ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numéro OmniClass23-31 17 17
  • Titre OmniClassShower Enclosures