Publier vos produits
Ginger 4702 Cinu Towel Bar
Ginger

Ginger 4702 Cinu Towel Bar

Traduit par Google,
  • Les crêtes de balayage de Cinu offrent une expérience visuelle de grâce fluide et discrète.
  • Gardez votre salle de bain organisée tout en réalisant votre vision du design.
  • La construction en laiton massif offre le summum de la beauté, de la durabilité et des performances durables.
  • Comprend du matériel de montage durable pour une installation sécurisée.
  • Comme tous les accessoires de luxe Ginger, il est garanti par une durée de vie limitée.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Technical Details

    Part Number: 4702/PN
    Item Weight: 3.6 pounds
    Product Dimensions: 19.6 x 3.5 x 1.1 inches
    Size: 18 Inch Towel Bar
    Color: Polished Nickel
    Style: Contemporary
    Finish: Nickel
    Material: Brass
    Installation Method: Wall Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number of Handles: 1
    Plug Profile: Wall Mounted
    Certification: Energy Star
    Included Components: Towel Bar, Mounting Hardware

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ginger-4702-Cinu-Towel-Bar
  • Famille de produitsBathroom
  • Groupe de produitsTowel Bar
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Nom UNSPSCBathroom wall treatments
  • Code UNSPSC521710
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties