Publier vos produits
Ginger 4741 Cinu Mirrors
Ginger

Ginger 4741 Cinu Mirrors

Traduit par Google,
  • Le design Cinu s'inspire de la fluidité du mouvement que l'on retrouve dans les éléments organiques de la nature. Les crêtes de balayage du design offrent une expérience visuelle de grâce fluide et discrète.
  • Le verre biseauté ajoute une touche élégante et luxueuse à ce miroir de courtoisie mural déjà magnifique. Le bord fin attire l'attention sur les détails fins du cadre magnifiquement conçu.
  • Achetez Ginger Part # MTM-9 pour ajouter la possibilité de faire pivoter le miroir à la volée.
  • La conception étroite fait de ce miroir de courtoisie un ajustement parfait pour n'importe quelle pièce de taille. Des salles d'eau à espace limité aux bains de maître extravagants, cela constitue un excellent ajout à tout projet.
  • Comprend du matériel de montage durable pour une installation sécurisée.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Technical Details

    Product Dimensions: 34 x 20 x 1 inches
    Item Weight: 27.5 pounds
    Shipping Weight: 26.1 pounds (View shipping rates and policies)
    Manufacturer: Ginger
    Item model number: 4741/SN

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ginger-4741-Cinu-Mirrors
  • Famille de produitsBathroom
  • Groupe de produitsMirror
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)34
  • Largeur (pouces)20
En rapport
  • Matériel principalMirror Glass
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Nom UNSPSCBathroom wall treatments
  • Code UNSPSC521710
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis

Produits similaires