Publier vos produits
Ginger 5261 Lineal Grab Bar
Ginger

Ginger 5261 Lineal Grab Bar

Traduit par Google,
  • Faites de votre salle de bain et de votre maison un endroit plus sûr.
  • Aide les personnes âgées et les personnes handicapées à subvenir à leurs besoins dans la salle de bain.
  • Protégez vos enfants afin qu'ils ne glissent pas et ne tombent pas lorsqu'ils sont debout dans la baignoire.
  • Conforme aux exigences de l'American Disability Act (ADA).
  • Comprend du matériel de montage durable pour une installation sécurisée.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Technical Details

    Part Number: 5261/PC
    Item Weight: 4 pounds
    Product Dimensions: 19 x 2.8 x 3 inches
    Size: 16" Grab Bar
    Color: Polished Chrome
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Material: Brass
    Installation Method: Wall Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number of Handles: 1
    Included Components: Grab Bar, Mounting Hardware

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ginger-5261-Lineal-Grab-Bar
  • Famille de produitsBathroom
  • Groupe de produitsGrab Bar
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Nom UNSPSCBathroom wall treatments
  • Code UNSPSC521710
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties