Publier vos produits
MEDIAMESH – media façade for architectural projects
MEDIAMESH – media façade for architectural projects
MEDIAMESH – media façade for architectural projects
MEDIAMESH – media façade for architectural projects
MEDIAMESH – media façade for architectural projects
    GKD Group

    MEDIAMESH – media façade for architectural projects

    Traduit par Google,

    MEDIAMESH – Technologie LED tissée à la perfection

    Grâce à des LED à faible consommation, les supports GKD MEDIAMESH permettent d'afficher des contenus grand format tels que des présentations de marque, des graphismes, des vidéos et des œuvres d'art. Ces façades multimédias transparentes, composées d'une maille d'acier inoxydable et équipées d'éclairage LED, s'adaptent à toutes les surfaces de bâtiments et les transforment en supports de communication dynamiques.

    Spécification

    • MEDIAMESH provides

      • A patented system of LED technology integrated into robust stainless steel metal fabric.
      • Exceptionally deep color palette and remarkable brilliance.
      • Vertical resolution adjustable in 10 mm / 0.4 inch increments from 40 mm / 1.6 inch spacing and upward.
      • Horizontal resolution standard at 25 / 1 inch and 42.5 mm / 1.7 inch horizontal pixel spacing.
      • Control system for graphics, animations, video clips and real-time data feeds.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mediamesh
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-05-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement