Publier vos produits
Axis Glass In Line

Axis Glass In Line

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,
CLOISON EN VERRE PLEINE HAUTEUR EN LIGNE AXIS GLASS : - La cloison en verre en ligne Axis Glass est disponible en verre trempé de 10 mm et 12 mm dans des hauteurs de 1 995 mm à 3 100 mm. Les largeurs de panneau de taille standard sont disponibles en 900 mm, 450 mm et 250 mm
Spécification
  • Technical Specifications Toughened Glass: • Clear in 10mm & 12mm (BS6206/BS EN 12600) • Size 1995mm – 2970mm x 250mm – 900mm • Sound rating 33dB • Heat Soaking to BS EN 14179 • Full CNC cutting, drilling and polishing Glazing U Channel • Anodised aluminium (Standard EN 515/573/755) • Size 25mm – 75mm x 25mm • Thickness 3mm • Internal channel 19mm Floor Spring (EN 1154:1996 + A1:2002) • High performance floor mounted hydraulic floor spring • Suitable for internal doors up to 1100mm wide/ 105kg • 180 degree opening • Closing and latching speed adjustment Typical application markets: commercial, education, healthcare and multi-use buildings. For more information, please contact us on http://www.axisglass.co.uk/contact-us
Spécifications techniques
  • Réference unique.InLine
  • Famille de produitsGlass Panel Partitions
  • Groupe de produitsIn Line
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Classification IFCMur