Publier vos produits
Shower Seat GIO-X819P/30
Goman

Shower Seat GIO-X819P/30

Traduit par Google,
SIÈGE DE DOUCHE PLIANT GIOTTO ACIER INOXYDABLE
Spécification
  • SEAT FOLDING SHOWER SAFETY, MADE UP OF 3 COMPONENTS MADE OF STAINLESS STEEL WITH COATING EPOXY POLYESTER, WITH: PLATE FIXING WALL STAINLESS STEEL 304 4 HOLES, COVER IN STAINLESS STEEL CHROME SEAT MADE IN HDPE WHITE POLYETHYLENE HIGH DENSITY. WHITE MATT 9016. WALL PLATE SIZE FROM MM OVAL 230 (W) X 100 (H), DIAMETER SITTING MM 320, MM CENTRAL HOLE FOR EVACUATION 25. EC MEDICAL DEVICE, GUARANTEED 10 YEARS. LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE: GOMAN GIOTTO SERIES ARTICLE GIO-X819P/30
Spécifications techniques
  • Réference unique.GIO-X819P-30
  • Famille de produitsFolding seat
  • Groupe de produitsGIO
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)320
  • Profondeur (mm)390
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)4.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 23 19
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Shower Seats
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit