Publier vos produits
CERAMIC WASHBASIN  D0280/01
Goman

CERAMIC WASHBASIN D0280/01

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,
vasque en céramique Open avec trop-plein et bord avant concave
Spécification
  • ceramic (vitreous china) washbasin, white shiny, ergonomic for disabled, with wrist elbow and overow. ready for wall installation with fixing plugs or with brackets or mechanisms. the taps must be of the single hole type. in compliance with european standard en14688. overall dimensions: mm 660 (w) x 550 (p) x 160 (h). type Goman series Open article D0280/01.
Spécifications techniques
  • Réference unique.D0280-01
  • Famille de produitsWash basins
  • Groupe de produitsOP
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)660
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireCéramique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)19.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815