Publier vos produits
Nest Hub (2nd gen)

Nest Hub (2nd gen)

Traduit par Google,

Musique. Spectacles. Contrôle simple de la maison connectée

Découvrez le Nest Hub, le centre névralgique de votre maison connectée :

  • Divertissement simplifié
  • Contrôlez votre maison intelligente
  • Gardez le contact avec votre famille
  • Vous aide à vous détendre et à vous réveiller
Spécification
  • Dimensions & Weight

    Dimensions

    • Height: 4.7 in (120.4 mm)
    • Width: 7.0 in (177.4 mm)
    • Depth: 2.7 in (69.5 mm)
    • Power cable: 59.0 in (1.5 m)

    Weight

    • 19.7 oz (558 g)

    Colors

    • Chalk, Charcoal, Sand, Mist

    Display

    • 7-inch touchscreen (1024 x 600)

    Speaker & Mics

    Speaker

    • Full-range speaker with 1.7 in (43.5 mm) driver

    Mics

    • 3 far-field microphones
    • Mic off switch

    Technology

    • Google Assistant built in
    • Voice Match technology
    • Ultrasound sensing

    Sensors

    • Soli sensor for Motion Sense
    • Ambient EQ light sensor
    • Temperature sensor

    Ports

    • DC power jack

    Power

    • 15W power adapter

    Connectivity

    • 802.11b/g/n/ac (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi
    • Bluetooth® 5.0
    • Chromecast built in
    • Thread border router built-in (802.15.4 at 2.4 GHz)

    Processor

    • Quad-core 64-bit 1.9 GHz ARM CPU
    • High-performance ML hardware engine

    Sustainability

    • The enclosure is made from 54% recycled plastic.

    Smart Home Compatibility

    • Matter
    • Works as a hub for Google Home
Spécifications techniques
  • Réference unique.nest-hub-2nd-gen
  • Famille de produitsSmart Home
  • Groupe de produitsWiFi
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.7
  • Largeur (pouces)7
  • Profondeur (pouces)2.7
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)1.23
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_52
  • Description de l'Uniclass 2015Mesh network products
  • Numéro OmniClass23-37 13 17 21
  • Titre OmniClassWide Area Network Routers