Publier vos produits
VUG 550 - Commercial Tumble Dryers
Yamamoto

VUG 550 - Commercial Tumble Dryers

Traduit par Google,

Après un lavage minutieux, les blanchisseries et les entreprises de nettoyage de linge ont besoin d'un moyen rapide, fiable et efficace de sécher leur linge fraîchement lavé. Heureusement, Yamamoto NA propose bien plus que des laveuses industrielles et commerciales. Nos sèche-linge robustes, dont le VUG 550, offrent aux blanchisseries l'équilibre parfait entre rapidité, praticité et efficacité énergétique. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité et conçu pour durer et sécher plus rapidement, le VUG 550 surpasse tous les autres sèche-linge concurrents en termes de puissance et de fonctionnalité.

Les équipements de blanchisserie industrielle exceptionnels de Yamamoto sont garantis pour plus de 50 000 cycles ! Grâce à une ingénierie de pointe et au réseau d'assistance le plus dynamique du secteur, vous avez l'assurance d'une qualité et de performances optimales. De plus, la garantie standard de 5 ans sur toutes les pièces des équipements Yamamoto vous offre une tranquillité d'esprit accrue. De l'hôtellerie à la santé, le VUG 550 et les autres systèmes de nettoyage de linge Yamamoto trouvent de nombreuses applications.

Spécification
  • VUG Features:

    • Direct Drive Motor System – There’s no need for expensive belt or roller replacement, such that is standard with competitor equipment. Our dryers feature direct drive motor systems, which don’t utilize rollers and a pulley system. As such, our dryers run quieter and have fewer parts to maintain. Furthermore, the gear/drive system is permanently lubricated and maintenance-free, extending the lifespan of the motor and gearbox.
    • Axial Airflow – Our tumble dryers incorporate an axial airflow system. Axial airflow increases machinery efficiency by utilizing a significantly larger percentage of the air heated by the burner box. Air is pushed from the back to the front of the basket (rather than top to bottom), leading to less air loss around the outside of the basket. This increased efficiency reduces dry times, leads to more evenly dried loads, and saves customers on utility and labor costs.
    • Oversized Blower & Dual Inverter Drive – Advanced features like a dual inverter drive allow for fine-tuning motor performance and programming. In turn, precision controls ensure the perfect balance of lift and drop for optimal drying speed. Oversized blower motors and a centrifugal design further maximize performance and decrease dryer times without sacrificing serviceability and costs.
    • Lint Screen Reminder – As important as cleaning your dryer’s lint trap is, Yamamoto dryers make sure operators don’t forget! With a lint screen reminder system, we promote proper equipment care and help protect your machine’s integrity. The results are a simplified maintenance schedule, increased dryer performance, and avoidance of unnecessary downtime.
    • Ultra Heat Burner System – With six burners, our dryers’ ultra heat burner system provides ultra-high heat output with precision efficiency. Moreover, our burner system is safe, ensuring flames never advance over the safety shield, significantly reducing the risk of combustion in the basket.
    • Durable, Easy-to-Use Doors – Our dryers use a post-and-pin style door hinge that’s completely reversible, easily adjustable, and eliminates sagging over time. Additionally, our doors feature a magnetic door catch that makes opening and closing easy, with no bounce back. The durability of our doors promises to capture heat more effectively and extend the lifespan of your system.
    • Touchscreen Control – Our dryers all utilize easy-to-operate touchscreen controls. The control panel features clear and bright text and intuitive programmability for a wide range of linen options. Having precise control over cycle selection helps laundry operators reduce damage to improperly-dried items. Furthermore, the touchscreen controls are adaptable, with dozens of language options and rigid durability to withstand abuse.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vug-550-commercial-tumble-dryers
  • Famille de produitsDryers
  • Groupe de produitsCommercial Tumble Dryers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enJapon
  • Fabriqué enJapon
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Divers
  • Code CSI MasterFormat 201442 32 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Material Dryers
  • Numéro OmniClass23-21 41 11 11
  • Titre OmniClassCommercial Clothes Dryers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Asie
Canada
Japon
États-Unis