Publier vos produits
Nest Wifi Pro

Nest Wifi Pro

Traduit par Google,

Nest Wifi Pro. Une couverture Wi-Fi 6E rapide et fiable pour une vie à la maison réussie.

  • Des vitesses ultra-rapides dans toute votre maison 2, 3
  • Réseau plus intelligent. Connexions plus fluides 2, 3
  • Conçu en tenant compte de la sécurité de tous
  • Conçu avec soin pour tous les foyers
  • Le cœur de votre maison intelligente


Un appareil client Wi-Fi 6E est nécessaire pour accéder directement à la bande 6 GHz, dont l'utilisation est limitée à l'intérieur des bâtiments. Les débits réels dépendent de votre fournisseur d'accès Internet, de la qualité du réseau, de l'appareil connecté, de la réglementation locale et des facteurs environnementaux.
L'emplacement du routeur, la taille, les matériaux et l'agencement de votre logement peuvent influencer la propagation du signal Wi-Fi. Un mauvais emplacement, les grands logements, les logements aux murs épais ou les logements longs et étroits peuvent nécessiter des points d'accès Wi-Fi supplémentaires pour une couverture optimale. La puissance et la vitesse du signal dépendent également de votre fournisseur d'accès à Internet. L'utilisation de plus de 5 routeurs sur un même réseau peut entraîner une baisse de performance et est déconseillée.

Spécification
  • Coverage

    • Up to 2200 square feet per router
    • Router 2-pack: Up to 4400 square feet of coverage
    • Router 3-pack: Up to 6600 square feet of coverage
    • Expandable IEEE 802.11s mesh Wi-Fi 
    • Scalable and flexible system – add routers for more coverage

    Automatic Wi-Fi Optimization

    • Proactive band steering directs your devices to radio channels with the best performance
    • Proactive 802.11k/v client steering enables seamless mesh point roaming for uninterrupted Wi-Fi
    • Auto-QoS for video calls
    • Device prioritization, up to 8 hours
    • Self-monitors and diagnoses network issues

    Smart Home Connectivity

    • Matter
    • Thread border router built-in (802.15.4 at 2.4 GHz)
    • Bluetooth® Low Energy (BLE)
    • Designed to support higher-power 6 GHz channels, when available (AFC ready)

    Performance

    • Wi-Fi 6E, 802.11ax Wi-Fi standard
    • AXE5400 – combined speeds up to 5.4 Gbps
    • 2x2 (6 GHz)
    • 2x2 (5 GHz)
    • 2x2 (2.4 GHz)
    • Wi-Fi 6E is up to 2x faster than Wi-Fi 6
    • Can handle up to 100 connected devices per point (up to 300 devices in a 3-pack network)
    • 4K video streams in coverage area
    • Dual-core 64-bit ARM CPU
    • 1 GB RAM, 4 GB flash

    Security Built-in

    • WPA3 encryption
    • Secure booting and software updates help protect Nest Wifi Pro from running unauthorized software and router hacks
    • Automatic security and software updates
    • Family protections, including parental controls
    • Manage devices connected to your network
    • Create separate guest network access

    Ports & Connectors

    • Two Ethernet ports support 1 Gbps wired speeds per router

    Power

    • 22.5 W (10 V/2.25 A)

    Colors

    • Snow, Fog, Linen, Lemongrass

    Dimensions & Weight

    • 5.1 in (130 mm) height
    • 4.6 in (117 mm) width
    • 3.3 in (85 mm) depth
    • 15.8 oz (450 g) weight

    Sustainability

    • Nest Wifi Pro (Wi-Fi 6E) is made with approximately 60% recycled materials based on product weight.

    Compatibility

    • Nest Wifi Pro (Wi-Fi 6E) cannot be combined in a mesh network with previous-generation Nest Wifi or Google Wifi routers or points

    Warranty

    • 1-year limited warranty (details in box). For help, visit g.co/devicewarranty.

    Smart Home Compatibility

    • Matter
    • Works as a hub for Google Home

    Requirements

    • Nest Wifi Pro requires a modem, active internet connection, available Ethernet port, nearby electrical outlet(s), Google Account, the Google Home app, and compatible phone (OS requirements at g.co/nestwifi/req).
    • All features, functionality, and other product specifications may change without notice or obligation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.nest-wifi-pro
  • Famille de produitsSmart Home
  • Groupe de produitsWiFi
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.1
  • Largeur (pouces)4.6
  • Profondeur (pouces)3.3
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)0.99
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_52
  • Description de l'Uniclass 2015Mesh network products
  • Numéro OmniClass23-37 13 17 21
  • Titre OmniClassWide Area Network Routers