Publier vos produits
In The Grid
In The Grid
In The Grid
    Götessons

    In The Grid

    Traduit par Google,

    In The Grid est un cadre métallique décoratif en argent ou en laiton, monté directement dans la grille du plafond, ajoutant une touche luxueuse à la pièce. Disponible en deux tailles et peut être combiné avec une ou deux tuiles EcoSUND pour l'absorption acoustique. Pour correspondre au reste de l'intérieur, les tuiles EcoSUND dans toutes ses variations peuvent être utilisées dans In The Grid.

    Spécification
    • In the Grid

      Wire frame for mounting in grids, colour: silver or brass. 

      Measurements: 

      W. 595 mm H. 4 mm D. 595 mm

      W. 1195 mm H. 4 mm D. 595 mm

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...


    Spécifications techniques
    • Réference unique.IN-THE-GRID-FOR-GRIDS
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsWall and Ceiling Acoustics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)4
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCObjet

    Disponibilité de la région

    L'Europe