Publier vos produits
Effekt Wall/Ceiling
Götessons

Effekt Wall/Ceiling

Traduit par Google,

Fixez l'acoustique avec l'insonorisant intelligent Effekt EcoSUND Plafond/Mur avec pinces. Comme nos autres absorbants acoustiques, ces panneaux sont fabriqués à partir de notre matériau de base insonorisant unique EcoSUND. Pour un système d'absorption acoustique discret au plafond ou au mur, deux pinces par panneau sont montées, le panneau est glissé à l'intérieur des pinces et améliore immédiatement l'environnement sonore. Choisissez Effekt Ceiling/Wall en EcoSUND brut en plusieurs couleurs. Pour s'accorder avec le reste de votre intérieur, habillez les panneaux de textile Hush.

Spécification
  • EFFEKT CEILING/WALL

    Sound absorbent in EcoSUND that is mounted with clamps.

    Thickness: 50 mm.

    Measurements 1200x600 alt 1200x900.

    Choice: Clamp with our without air space.

    Raw: white, black, grey or bronze brown.

    Dressed: Hush xx (edge in raw colour).

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/wall-and-ceiling-absorbents/effekt-ecosund%C2%AE-ceiling-wall

Spécifications techniques
  • Réference unique.LATT-CLAMP-ABSORBENT
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsWall and Ceiling Acoustics
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-01
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)50
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCObjet

Disponibilité de la région

L'Europe