Publier vos produits
Lod EcoSUND
Götessons

Lod EcoSUND

Traduit par Google,

Lod est une barre laminaire acoustique fabriquée à partir de notre matériau de base unique EcoSUND en blanc, gris ou noir visible sur les côtés. Les barres sont toujours laminées à l'avant et à l'arrière - choisissez parmi les couleurs Opaq et Opaq Colour. Parce que Lod est suspendu, il peut remplacer les rideaux ou être utilisé pour isoler des zones d'une pièce. Les barres Lod mesurent 50x50 mm avec un entrefer de 40 mm. Le rail mesure L : 45 mm et H : 25 mm.

La longueur maximale du rail est de 3000 mm.
Longueur maximale de la barre : 3000 mm.

Spécification
  • LOD

    Sound absorbing lamina bars made of EcoSUND, 50x50 mm.

    Mounted in rail, length: 

    Textile: Opaq XX.

    Raw material colour: white, black, grey.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/wall-and-ceiling-absorbents/lod-ecosund

Spécifications techniques
  • Réference unique.LOD-ACOUSTIC-LAMINA-BARS
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsWall and Ceiling Acoustics
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-01
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)50
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCObjet

Disponibilité de la région

L'Europe