Publier vos produits
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
    Götessons

    ScreenIT Health & Care

    Traduit par Google,

    ScreenIT Health & Care est un écran de sol conçu pour le secteur de la santé et disponible en taille unique. L'écran est construit avec un cadre en bois, rempli d'un matériau à âme souple de 30 mm et habillé de vinyle ou de polyuréthane, tous deux faciles à désinfecter et à nettoyer. Les côtés longs de l'écran sont tous deux équipés de boutons-pression pour permettre de connecter autant d'écrans que vous le souhaitez. Choisissez ScreenIT Health & Care sur roues ou avec un ensemble de pieds pour la mobilité et le stockage. Les roues et les jeux de pieds sont toujours blancs.

    Spécification
    • ScreenIT Health & Care

      Technical data for the product
      Long durability | Durable material | Press studs | Air space between screen and floor for easy cleaning | Can be disinfected | Mobile

      Maintenance:

      Wipe with a damp cloth, use water soap solution. Difficult stains must be removed immediately to prevent permanent absorption into the surface. Material can be disinfected with alcohol based cleanser. After use of detergents containing chlorine the surface must be wiped with a damp cloth and clean water afterwards to avoid degradation of the material. We always recommend wiping the surface afterwards with a damp cloth for an extended life span and preserved appearance. Do not use abrasive cleaners or tools. Vinyl, especially light colours, can even at correct and short time of use, show discolouration.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.screenit_health_care
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsSCREENIT HEALTH & CARE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1860
    • Largeur (mm)1150
    • Profondeur (mm)32
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe