Publier vos produits
Sahara
Sahara
Sahara
Sahara
    Abstracta

    Sahara

    4.5 sur 5 étoiles4.5(14 Avis)
    Traduit par Google,
    Le panneau mural créé par Gabriel Tan est en liège, un matériau naturel qui offre d'excellentes propriétés acoustiques. Aussi simple et spontané qu'une formation de sable sculptée par le vent, sa forme est le point de départ idéal pour créer une multitude de motifs - de l'asymétrique au symétrique, des configurations géométriquement strictes aux formations dynamiques et aléatoires rappelant les dunes de sable. Sahara est fabriqué à partir de déchets provenant de la production de bouchons de vin dans une usine au Portugal. La production de liège se fait en harmonie avec la nature ; en effet, il aide à préserver les magnifiques bosquets et forêts de chênes-lièges du Portugal, qui à leur tour fournissent un habitat essentiel pour l'aigle impérial ibérique et d'autres animaux sauvages. Sans production de liège, les forêts de liège du pays risqueraient d'être remplacées par des terres agricoles.
    Spécification
    • • No emissions to air, water or soil take place at Abstracta's factory during the production of the Sahara. • Incoming material in the Sahara meets the environmental requirements of furniture. • All materials in the Sahara are recyclable, either as material or energy. • The outdated product is dismantled and left at the recycling centre.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sahara
    • Famille de produitsAcoustic
    • Groupe de produitsSahara
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalLiège
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique