Publier vos produits
Sound Off Cloud

Sound Off Cloud

Traduit par Google,
Absorbant acoustique efficace en forme de nuage pour montage au plafond. Peut être choisi en EcoSUND brut ou habillé de textile.
Spécification
    • Thickness 50 mm.
    • Material: sound absorbing EcoSUND; available in several colours.
    • Can be dressed in colours from textile Hush.
    • With our without LED lamps.
    • 5 pcs wires (2 m) with loop and adjustable hook included.
    • Mount for ceiling is bought separately.
Spécifications techniques
  • Réference unique.sound-off-cloud
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsWall and Ceiling Acoustics
  • Date de publication2021-07-01
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)50
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

L'Europe