Publier vos produits
The Hut GEM
The Hut GEM

    The Hut GEM

    Traduit par Google,

    La Hutte GEM - l'endroit idéal pour un atterrissage rapide sur l'espace de travail, le lieu de déjeuner ou l'espace de planche d'humeur efficace, sur roues ou stationnaire. La table est en stratifié et est disponible dans les couleurs 910 frêne, 911 chêne, 912 noyer, 913 blanc. Des prises électriques ou d'autres produits électriques peuvent avantageusement être montés dans la table, mais il n'y a pas de trous pré-percés. Les lignes simples et droites de la maison s'inspirent du jeu classique Monoply et de ses pièces, ce qui donne une forme intemporelle au concept populaire et pratique de "pièce dans une pièce". Peut être commandé avec ou sans roues.

    Spécification
    • • Sound absorbing.
      • Height of the table 940 mm.
      • Fits barstool with seat height 650 mm.
      • Cable channel for lamp, lamp is purchased separately.
      • Including black footrest.
      • Choose laminate (910 ash, 911 oak, 912 walnut, 913 white)
      • Thickness 40 mm.
      • External dimensions: B.1880 H.2270 D.1800.
      • Internal dimensions: W.1800 H.2220 D.1760.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.the-hut-gem
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsOffice dividers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2270
    • Largeur (mm)1880
    • Profondeur (mm)1800
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)95
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56

    Disponibilité de la région

    L'Europe