Publier vos produits
Fallbrook XL NY Grid System
Fallbrook XL NY Grid System

    Fallbrook XL NY Grid System

    Traduit par Google,


    L’atténuation du bruit rencontre l’attrait visuel.

    Fallbrook XL NY est un système de grille à meneaux spécialement conçu comme option de conception pour le système de cloison intérieure Fallbrook XL. Le système de grille est très polyvalent et peut être fixé n'importe où sur le verre, horizontalement ou verticalement. L'encoche ou le perçage du verre n'est pas nécessaire, ce qui simplifie l'installation.

    Le système de cloison intérieure Fallbrook XL établit un équilibre entre performance acoustique et esthétique. Doté de panneaux de verre isolants de 1", le système offre une atténuation sonore pour une meilleure intimité dans des applications telles que les bâtiments gouvernementaux, les cabinets d'avocats, les bureaux de direction, les services des ressources humaines et les salles de conférence.

    Spécification
    • Features & Benefits of Fallbrook XL NY Grid System

      • Grid system for Fallbrook XL Interior Partition
      • Versatile and visually appealing
      • Horizontal or vertical attachment to glass
      • Free positioning with no drilling required
      • Grid clamps and adapters included

      Pair this Grid System with the Fallbrook XL Interior Partition System

      • Utilizes 1" insulating glass to mitigate sound
      • Low-profile 1-7/8" framing
      • Front load, dry-glazed system
      • Maximum door height: 10 feet
      • Maximum door width: 36"
      • Compatible with wood or glass pivot doors
      • For use with laminated or monolithic glass

      Available Finishes: Matte Black, Satin Anodized

      Keywords: Glass partition, framed partition system, floating door frame, modern partition, office partition, office wall, grid system

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fallbrook-xl-ny-grid-interior-partition-system
    • Famille de produitsInterior Partitions
    • Groupe de produitsGlass Wall
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-07-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Description de l'Uniclass 2015Framed partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 13 11 11 11
    • Titre OmniClassPartition Frames