Publier vos produits
The Lightning
The Lightning
    Götessons

    The Lightning

    Un nouvel éclairage au sein de la gamme. Un lampadaire ergonomique et au design élégant qui éclaire à la fois vers le haut et vers le bas. Ce produit jouit d’une conception de module LED moderne et est doté de boutons tactiles permettant de régler la luminosité (3 niveaux). Les LED disposent d’une très longue durée de vie.
    Spécification
    • Aussi disponible comme lampe de table, hauteur 1047 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.the_lightning
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsDesk & Table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps