Publier vos produits
Tulip
Tulip
    Götessons

    Tulip

    Traduit par Google,

    Lampe de bureau très abordable, efficace et pliable avec éclairage LED. Commandes tactiles pour la gradation et le réglage de la température de couleur. Port USB 0,7 A pour charger un téléphone portable, etc.

    Puissance (lampe entière): 8W LED
    Tension : CA 100-240 V
    CC 12V
    Lumens : ≥300LM
    Température de couleur : 4000-6500K
    LUX : max 900
    IRC :>80
    Réflecteur (non éblouissant)
    Angle de faisceau : 120°
    Durée de vie des LED : 50 000 h

    Spécification
    • Tulip Desk mount

      Foldable LED-lightning with dimmer and adjustable colour temperature.

      1 USB port for charging.

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tulip
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsDesk & Table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS