Publier vos produits
SHAN Lampe de table beige

SHAN Lampe de table beige

Shan, conçue par Pepe Llaudet, est une lampe de table grand format composée de trois abat-jour en parchemin fabriqués à la main par des artisans locaux. Son nom signifie « trois » en japonais et son essence s'inspire de l'architecture et des matériaux de la culture zen japonaise. Avec des lignes simples et pures, Shan transcende le temps et la mode. C'est une source de chaleur qui enveloppe n'importe quel espace dans une atmosphère chaleureuse et réconfortante.
Spécification
  • Référence: 20069

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776345478

    Tariff Item: 9405299090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Table

    Commercial Description: SHAN Lampe de table beige

    Product Description: Shan, conçue par Pepe Llaudet, est une lampe de table grand format composée de trois abat-jour en parchemin fabriqués à la main par des artisans locaux. Son nom signifie « trois » en japonais et son essence s'inspire de l'architecture et des matériaux de la culture zen japonaise. Avec des lignes simples et pures, Shan transcende le temps et la mode. C'est une source de chaleur qui enveloppe n'importe quel espace dans une atmosphère chaleureuse et réconfortante.

    Série: 2008

    Body material: Acier

    Screen material: Parchemin

    Body finish: Blanc

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 485

    Longueur: 600

    Profondeur: 600

    Diamètre total: 600

    Diamètre de la base: 168

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.098

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.5

    Poids net élément consolidé: 0.9

Spécifications techniques
  • Réference unique.20069_-_SHAN-Beige-table-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePapier
  • Poids net (Kg)0.9
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables