Publier vos produits
Table à langer éléctrique 334-080-1
Granberg

Table à langer éléctrique 334-080-1

  • Les modèles de table à langer électriques à hauteur variable de la série 334 sont prévus pour une fixation murale.
  • Elles peuvent être abaissées au niveau du sol pour permettre aux enfants de s'installer de manière autonome, et d'éviter le portage par l'auxiliaire.
  • La hauteur est ensuite ajustable selon la hauteur de travail désirée.
Fonctions et atouts
  • Table à langer moulée 80 cm avec matelas
  • Hauteur variable électriquement de 40 à 112 cm au dessus du sol
  • Fixation murale pour faciliter le nettoyage
  • Télécommande filaire simple d’utilisation
  • Sécurité anti écrasement intégrée.
Équipement de base

- Matelas largeur 80 cm
- Télécommande filaire
- Rebords 20 cm

Spécification
  • Hauteur de bordure
    200mm

    Commande
    Télécommande filaire

    Largeur
    800mm

    Profondeur
    965mm

    Fixations
    Montage mural

    Réglage de la hauteur

    400 - 1120 mm



    Vitesse
    41 mm / sec

    Poids Max. de l'utilisateur
    50 kg

    Raccordement électrique
    230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V disponible)

    Classe IP
    IPX6

    Sécurité

    Interrupteur de sécurité intégré sous la table à langer



    Matériaux

    Panneau mural : Tôle d'acier revêtue par poudre, rails en aluminium blanc.
    Accessoires de la table de soins : Plastique moulé hygiénique
    Matelas : (LxPxH) 710x710x30 mm. Fabriqué en cuir artificiel sans phtalates. Housse et mousse à froid certifiées selon la norme Ökotex 100 classe 1 Bébé



Spécifications techniques
  • Réference unique.k166
  • Famille de produitsTables à langer à hauteur variable
  • Groupe de produitsTables à langer électriques spécial bébé
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-13
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)965
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilité de la région

L'Europe