Publier vos produits
Table à langer électrique 335-081-01
Table à langer électrique 335-081-01
    Granberg

    Table à langer électrique 335-081-01

    • Les modèles de table à langer électriques à hauteur variable de la série 335 sont prévus pour une fixation murale.
    • Plan en plastique moulé pratique pour l'entretien.
    Fonctions et atouts
    • Table à langer moulée 80 cm avec matelas
    • Hauteur variable électriquement de 67 à 107 cm au dessus du sol
    • Largeur 147 cm
    • Rebords 5 cm.
    Équipement de base

    - Matelas
    - 2 paniers de rangement à droite
    - Échelle extensible à gauche
    - Module de commande programmable


    Equipements lavabo Standard

    - Robinet mélangeur extensible
    - 4 paniers de rangement
    - Bords latéraux

    Spécification
    • Hauteur de bordure
      50mm

      Largeur
      1470mm

      Profondeur
      800mm

      Fixations
      Montage mural

      Réglage de la hauteur

      670 - 1070 mm



      Vitesse
      30 mm / sec.

      Poids Max. de l'utilisateur
      50 kg

      Raccordement électrique
      230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V disponible)

      Classe IP
      IP20

      Sécurité


      Matériaux

      élément de moteur : Aluminium anodisé
      Support mural : Tôle revêtue par de la poudre (Gris RAL 9006)
      Accessoires de la table de soins : Plastique moulé hygiénique
      Matelas : (LxPxH) 710x710x30 mm. Fabriqué en cuir artificiel sans phtalates. Housse et mousse à froid certifiées selon la norme Ökotex 100 classe 1 Bébé



    Spécifications techniques
    • Réference unique.k184
    • Famille de produitsTables à langer à hauteur variable
    • Groupe de produitsTables à langer électriques spécial bébé
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1470
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe