Publier vos produits
Table à langer KID 327 - Combinaison 1 - 327-081-0
Table à langer KID 327 - Combinaison 1 - 327-081-0
    Granberg

    Table à langer KID 327 - Combinaison 1 - 327-081-0

    Table à langer sur pieds à hauteur fixe. Plan en plastique moulé pratique pour l'entretien.

    Fonctions et atouts
    • Table à langer moulée 80 cm avec matelas
    • Plan de travail hauteur fixe 92 cm au dessus du sol
    • Pieds réglables
    • Rebords 5 cm
    • Largeur 147 cm
    • Lavabo
    • Robinet mélangeur et flexibles
    Équipement de base

    - Robinet mélangeur extensible
    - 4 paniers de rangement
    - Bords latéraux

    Spécification
    • Hauteur de bordure


      Largeur


      Profondeur


      Fixations


      Poids Max. de l'utilisateur
      50 kg

      Matériaux

      Support : Aluminium anodisé avec pieds réglables
      Accessoires de la table à langer : Plastique moulé hygiénique
      Matelas : (LxPxH) 710x710x30 mm. Fabriqué en cuir artificiel sans phtalates. Housse et mousse froide certifiées selon la norme OEKO-TEX 100 classe 1 Bébé.



    Spécifications techniques
    • Réference unique.k202
    • Famille de produitsTables à langer à hauteur variable
    • Groupe de produitsTables à langer à hauteur fixe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1470
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Andorre
    Autriche
    Belgique
    Chypre
    Danemark
    Espagne
    Estonie
    Finlande
    France
    Irlande
    Islande
    Lettonie
    Liechtenstein
    Lituanie
    Luxembourg
    Malte
    Monaco
    Norvège
    Pays-Bas
    Pologne
    Portugal
    République tchèque
    Royaume-Uni
    Saint-Marin
    Suisse
    Vatican
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit