Publier vos produits
Table à langer électrique 332-080-112
Granberg

Table à langer électrique 332-080-112

  • Table à langer électrique avec hauteur de travail réglable de 73 à 113 cm au dessus du sol.
  • La hauteur peut être ajustée rapidement (3cm/sec) et en toute sécurité : seul l'auxiliaire a accès à la commande de réglage.
  • Echelle optionnelle pour éviter le portage de l'enfant par l'auxiliaire et le rendre autonome pour accéder à la table.
Fonctions et atouts
  • Table à langer avec plan stratifié 80 cm avec matelas.
  • Hauteur variable électriquement de 73 à 113 cm au dessus du sol.
  • Pieds réglables.
Équipement de base

- Matelas
- 2 paniers de rangement
- Échelle extensible
- Module de commande programmable

Spécification
  • Hauteur de bordure
    200mm

    Largeur
    800mm

    Profondeur
    800mm

    Fixations
    Sur Pied

    Réglage de la hauteur

    730 - 1130 mm



    Vitesse
    30 mm / sec

    Poids Max. de l'utilisateur
    50 kg

    Raccordement électrique
    230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V disponible)

    Classe IP
    IP20

    Matériaux

    élément de moteur : Aluminium anodisé
    Cadre de sol : Acier thermolaqué (gris RAL 9006) avec pieds réglables.
    Aménagement de la table de soins : Plaque en stratifié haute pression blanc avec moulure en bouleau massif

    Matelas :
    62 cm : (LxP) 530x750x30 mm
    80 cm : (LxP) 710x750x30 mm
    100 cm : (LxP) 910x750x30 mm
    120 cm : (LxP) 1110x750x30 mm

    Fabriqué en cuir artificiel sans phtalates. Housse et mousse froide certifiées selon la norme Ökotex 100 classe 1.

    Bordures : Bouleau massif verni transparent



Spécifications techniques
  • Réference unique.k211
  • Famille de produitsTables à langer à hauteur variable
  • Groupe de produitsTables à langer électriques spécial bébé
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-13
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilité de la région

L'Europe