Publier vos produits
Indoor hydrant 33: HWG-33-20/30 MODULAR
Indoor hydrant 33: HWG-33-20/30 MODULAR
Indoor hydrant 33: HWG-33-20/30 MODULAR
Indoor hydrant 33: HWG-33-20/30 MODULAR
    Gras

    Indoor hydrant 33: HWG-33-20/30 MODULAR

    Traduit par Google,

    La profondeur de la bouche d'incendie n'est que de 250 mm
    Montage apparent N et montage encastré W (cadre – éléments optionnels requis)
    Modèle de module - la conception de la bouche d'incendie permet une configuration personnalisée. L'ensemble de base est une bouche d'incendie en saillie, adaptée à l'auto-extension avec des éléments de masquage pour une installation encastrée.
    Bouche d'incendie interne pour tuyau d'incendie semi-rigide DN33

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hwg_33_20_30
    • Famille de produitsModular hydrants
    • Groupe de produitsModular hydrants
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)780
    • Largeur (mm)780
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)72
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Classification IFCBloc
    • Nom UNSPSCHydrants
    • Code UNSPSC40141726
    • Code Uniclass 2015Ss_55_30_96_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fire hydrant systems
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 81.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Hydrants
    • Numéro OmniClass23-29 25 13
    • Titre OmniClassFire Hydrants

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie Océanie