Publier vos produits
Indoor hydrant 33: HWG-33-20/30 HS
Indoor hydrant 33: HWG-33-20/30 HS
Indoor hydrant 33: HWG-33-20/30 HS
Indoor hydrant 33: HWG-33-20/30 HS
    Gras

    Indoor hydrant 33: HWG-33-20/30 HS

    Traduit par Google,

    Montage apparent N et montage encastré W (cadre – éléments optionnels requis)
    Remarque : la bouche d'incendie ne résiste pas aux effets directs des conditions extérieures et doit être installée sous une toiture
    L'installation encastrée peut être réalisée avec un élément de dissimulation en option - la structure du corps permet une installation simple et en douceur des éléments de dissimulation livrés en 4 parties. Toute irrégularité du mur peut être éliminée avec des trous de réglage.
    Bouche d'incendie adaptée au fonctionnement à basse température inférieure à -25 C
    Modèle universel - l'alimentation peut être connectée à droite ou à gauche
    Bouche d'incendie interne pour tuyau d'incendie semi-rigide DN33

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hwg_33_20_30_hs
    • Famille de produitsModular hydrants
    • Groupe de produitsHeated hydrants
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)795
    • Largeur (mm)795
    • Profondeur (mm)290
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)65
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Classification IFCBloc
    • Nom UNSPSCHydrants
    • Code UNSPSC40141726
    • Code Uniclass 2015Ss_55_30_96_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fire hydrant systems
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 81.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Hydrants
    • Numéro OmniClass23-29 25 13
    • Titre OmniClassFire Hydrants

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie Océanie