Publier vos produits
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2
    Gras

    Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2

    Traduit par Google,

    Modèle universel - l'alimentation peut être connectée à droite ou à gauche
    Suspendu (monté en surface) N
    Armoire de protection vanne DN52

    Spécifications techniques
    • Réference unique.swsp_n2
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)220
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Classification IFCBloc
    • Nom UNSPSCHydrants
    • Code UNSPSC40141726
    • Code Uniclass 2015Ss_55_30_96_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fire hydrant systems
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 81.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Hydrants
    • Numéro OmniClass23-29 25 13 11
    • Titre OmniClassDry Barrel Fire Hydrants

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie Océanie