Publier vos produits
Seamless Bar Seater 240

Seamless Bar Seater 240

Traduit par Google,

Le siège de bar Seamless est un siège pour notre table Seamless. Son système modulaire s'adapte parfaitement à la table Seamless et lui permet de combiner position debout et assise. Le siège modulaire avec la table peut être monté sur le tronc de l'arbre en métal Leaf Lamp, ce qui crée un endroit apaisant dans un espace très fréquenté. Un environnement complet et flexible qui comprend des stations de charge, un éclairage chaleureux et des fonctionnalités acoustiques avec des qualités d'absorption sonore du Leaf Lamp Metal Tree.

Spécification
  • Any color of your own choice can be made, either pick one of ours standard colors or a custom order. Please contact our sales team to find out more.

Spécifications techniques
  • Réference unique.BA00091
  • Famille de produitsSeamless Series
  • Groupe de produitsSeamless Bar Seater
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)757
  • Largeur (mm)2400
  • Profondeur (mm)375
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord