Publier vos produits
Leaf Lamp Pendant 130
Leaf Lamp Pendant 130

    Leaf Lamp Pendant 130

    4.3 sur 5 étoiles4.3(32 Avis)
    Traduit par Google,
    Très proche de la façon dont la nature elle-même conçoit et basée sur des principes simples, cette lampe insonorisante a une forme harmonieuse et organique et est fabriquée à partir de matériaux naturels. Le tronc et les branches sont en bouleau suédois. Le feuillage est composé de fines feuilles de feutre de laine écru. La lampe Leaf est expédiée sous forme de colis plats (assemblés sur demande). Il partage son énergie intérieure à partir d'une grande LED aux tons chauds (votre choix - non inclus) filtrant le feuillage comme une lumière douce et naturelle. Leaf Lamp Pendant est disponible en diamètres de 80 ou 130 cm. Leaf Lamp a des qualités d'absorption acoustique de classe A - le feuillage forme un labyrinthe doux de 1,4 / 3,5 mètres carrés de feutre de laine. Il améliore radicalement la perception de la parole dans sa proximité. Sous la lampe Leaf, un murmure est aussi bon qu'un cri.
    Spécification
    • Choose between more than 60 differenct colors on the felt. Please contact our sales team to find out more.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LL_P_130
    • Famille de produitsLeaf Lamp Series
    • Groupe de produitsLeaf Lamp Pendant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-10-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1300
    • Profondeur (mm)1300
    En rapport
    • Matériel principalFibre de feutre
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Code UNSPSC391016
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord