Publier vos produits
Ringo Fixed Stem
Ringo Fixed Stem
Ringo Fixed Stem
Ringo Fixed Stem
Ringo Fixed Stem
Ringo Fixed Stem
Ringo Fixed Stem
Ringo Fixed Stem
Ringo Fixed Stem
Ringo Fixed Stem

    Ringo Fixed Stem

    Traduit par Google,

    Avant tout, la collection Ringo se distingue par un design audacieux : une grande suspension ou un plafonnier qui met l’accent sur la matière plutôt que sur la forme.

    Il s'agit essentiellement d'une forme géométrique simple en volume, mais sa matière est étonnante : elle ressemble à un bloc de glace, à la fois solide et immatérielle. Son créateur, Joan Gaspar, a utilisé du polycarbonate transparent pour créer des reflets optiques, donnant l'impression d'une forme organique en verre.

    Ses dimensions imposantes sont à la hauteur de sa fonction : il a été conçu pour illuminer de grands espaces, notamment des pièces de grande hauteur, dans des projets architecturaux contemporains allant des hôtels aux espaces contractuels, où un éclairage abondant est indispensable. Sa transparence lui permet de s'intégrer harmonieusement à l'espace, même en cas de répétition. Un design innovant : son abat-jour diffuse et régule la lumière directe de manière homogène, tout en laissant entrevoir ce qui se passe à l'intérieur.

    Ringo instaure un dialogue entre la lumière et la matière. Éteinte, c'est un objet imposant à la présence affirmée ; allumée, sa transparence définit son volume et filtre la lumière. Un jeu d'opposés où la lumière parvient à alléger la matière et à rendre le design presque immatériel.

    Disponible en version plafonnier (avec tige fixe ou encastrée) et en version suspension, en deux tailles (70 et 90 cm) et en quatre finitions : vert, rose, fumé et fumé foncé. Des rallonges de 40 et 60 cm permettent d’ajuster la hauteur de suspension tout en conservant la tige rigide. Trois températures de couleur sont proposées : 27 K, 30 K et 40 K.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ringo-fixed-stem
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsIndoor Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie