Publier vos produits
BOX GMV6 HR
BOX GMV6 HR
BOX GMV6 HR
BOX GMV6 HR

    BOX GMV6 HR

    La nouvelle géneration de DRV GMV6 de Gree illustre toute la vision et les compétences d'un fabricant novateur: une plage de puissance de 22,4 à 246 kW, jusqu'à 100 unités intérieures connectables, une pression statique de 110 Pa, un fonctionnement en température extrême, un dégivrage amélioré et compresseur EVI.

    Technologie de chauffage à très basse température et chauffage continu par stockage d’énergie.Le bus CAN+ à technologie de communication CAN+ multiligne (ISO 11898).

    StandBy de 1 W au lieu de 40 W pour les machines standards du marché.L'unité peut fonctionner dans des conditions climatiques extrêmes : de -30ºC à 24ºC en chaud et de -5ºC à 55ºC en froid.Le réglage intelligent du ventilateur extérieur peut réduire le niveau sonore pendant la nuit à 40 db(A) grâce à 9 modes silencieux automatiques.

    Autres améliorations:

    Le module de stockage de chaleur restitue de la chaleur lors des dégivrages pour compenser l’abaissement de température dû à l’inversion de mode. 

    Même par -20°C, le chauffage ne se dégrade pas et les fluctuations de température dans les pièces durant le dégivrage sont faibles.Le compresseur basse température EVI (Enhanced Vapor Injection), permet d’optimiser les performances et d’améliorer la capacité de chauffage à basse température de 30%.

    Spécification
      • Chauffage continu
      • Volume d'info traité > Rapidité
      • Jusqu'à 100 unités intérieures
      • Plages de fonctionnement exceptionnelles
      • Réduction niveau sonore intelligente
      ModèleGMV6 HR CM1DGMV6 HR CM2D
      GMV6 HR CM4D
      GMV6 HR CM8D

      Code
      3IGR9015
      3IGR9016
      3IGR9017
      3IGR9018

      Réf. fabricant
      NCHS1D
      NCHS2D
      NCHS4D
      NCHS8D


    Spécifications techniques
    • Réference unique.BOX-GMV6-HR
    • Famille de produitsAerotermic
    • Groupe de produitsHeat pump
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-10
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 39 17 13 15
    • Titre OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie