Publier vos produits
Flyarm (piscine)

Flyarm (piscine)

Cette unité de piscine Gree très efficace est équipée d'un échangeur de chaleur en titane qui prolonge la durée de vie de l'unité et prévient la corrosion. Il est réglable sur une plage de puissance de 2 à 18,8 kW et convient à une piscine de 15 à 95 m³.
Spécifications techniques
  • Réference unique.FLYARM
  • Famille de produitsDomestic
  • Groupe de produitsATW - Outdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Numéro OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Titre OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment