Publier vos produits
UI GMV5 MINI
UI GMV5 MINI

    UI GMV5 MINI

    5.0 sur 5 étoiles5.0(9 Avis)
    La série GMV5 Mini allie discrétion et efficacité. Leur faible niveau sonore et faible encombrement, notamment pour les unités mono-ventilateur, rendent leur installation idéale quel que soit l'environnement. La protection Gold Fin et la haute efficacité énergétique du compresseur permettent une utilisation optimisée même dans des conditions extrêmes (-20ºC / +52ºC). De 12 à 14 kW, ces unités peuvent être branchées à 8 unités intérieures maximum, elles sont 22% plus légères que les versions de deux ventilateurs et nécessitent jusqu’à 60% de charge de gaz en moins. Échangeur de chaleur en aluminium avec haute résistance à la corrosion. Les unités peuvent fonctionner dans des conditions climatiques extrêmes: de -5°C à +52°C en froid et de -20°C à +27°C en chaud.
    Spécification
      • Version simple ventilateur pour place limitée
      • Jusqu'à 9 unités intérieures
      • Jusqu’à 300 mètres de liaison frigorifique
      • Mode silencieux
      • Large plage de fonctionnement
      • Haute efficacité énergétique
      • Protection Gold Fin
      ModèleGMV5 MINI 121GMV5 MINI 141
      GMV5 MINI 160
      Code
      3IGR0049
      3IGR0072
      3IGR0052
      Réf. fabricant
      GMV-121WL/C-T
      GMV-141WL/C-T
      GMV-160WL/C-T

      Modèle
      GMV5 MINI 120 3F
      GMV5 MINI 140 3F
      GMV5 MINI 160 3F
      Code
      3IGR0053
      3IGR0054
      3IGR0055
      Réf. fabricant
      GMV-120WL/C-X
      GMV-140WL/C-X
      GMV-160WL/C-X


    Spécifications techniques
    • Réference unique.GMV5-MINI
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsVRF - Unités extérieures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-10
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 39 17 13 15
    • Titre OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment