Publier vos produits
Gainables forte puissance BIG DUCT
Gainables forte puissance BIG DUCT

    Gainables forte puissance BIG DUCT

    Systèmes gainables pour les installations où une forte puissance de climatisation est nécessaire. L'unité intérieure est capable d'atteindre 250 Pa ce qui permet une grande flexibilité d'installation.

    Pression statique réglable automatiquement jusqu’à 250 Pa pour des réseaux plus longs pour garantir une durée de vie prolongée du moteur du ventilateur et une diffusion optimale.

    Le ventilateur se règle en fonction de la pression statique du gainable installé.

    Tous les composants intègrent la technologie Inverter à haut rendement et économie d'énergie.

    Il permet une installation avec une distance jusqu'à 50 mètres entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.

    Spécification
      • Pression réglable jusqu'à 250 Pa
      • Composants Inverter
      • Longues distances frigorifiques
      ModèleBIG CDT 20BIG CDT 25BIG CDT 30BIG CDT 40
      Code3NGR35203NGR35253NGR35303NGR3535
      Manufacturer ref. UIFGR20PD/DNA-X/IFGR25PD/DNA-X/IFGR30PD/DNA-X/IFGR40PD/D(2)NA-X/I
      Manufacturer ref. UEFGR20PD/DNA-X/OFGR25PD/DNA-X/OFGR30PD/DNA-X/OFGR40PD/D(2)NA-X/O



      ACCESSOIRES EN OPTION :

      • 3IGR9100 Télécommande infrarouge YAP1F
      • 3IGR9019 Récepteur infrarouge JS13
      • 3IGR9135 Télécommande marche/arrêt XK79
      • 3IGR9021 Module marche/arrêt LE60-24/H1
      • 3IGR9106 Télécommande centralisée CE52-24/F(C)
      • 3NGR9050 Module de communication Modbus E7
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPLIT-BIG-DUCT
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsVRF - KIT
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-11-10
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 39 17 13 15
    • Titre OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment