Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

BILBAO

No d'article: BILBAO
Fabricant: Grespania
Famille de produits: Tiles
Groupe de produits: Porcelain tiles
Largeur (mm): 900
Hauteur (mm): 450
Profondeur (mm): 11
Date de publication: 2015-07-16
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (4)
Porcelain tile, cement style, two finishes, four colors and six diferent sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.


Materiau principal: Porcelain
Materiau secondaire:
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain

Catégorie de BIMobject: Building Materials - Tiles
Classification IFC: Covering
Nom UNSPSC: Tiles and flagstones
Code UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Code: L533
Uniclass 1.4 Description: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Code: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 Description: Ceramic Slates
NBS Reference Code: 80-72-12
NBS Reference Description: Ceramic Slates

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés